Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400100","name":"PIT es1.11 operator red","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.11 operator red
Artikelnummer: 400100
GTIN:
Notaustaster mit gelbem Blockierschutzkragen
nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5;
Entriegelung durch Drehen im oder gegen den
Uhrzeigersinn;Einbaudurchmesser: 22,3mm;IP 65;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 70 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 41.5 mm |
| Durchmesser | 55 mm |
| Nettogewicht | 36 g |
| Bruttogewicht | 39 g |