text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es1.11 operator red

Kód materiálu: 400100
GTIN: 

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Okolní teplota -30 - 70  °C
Typ krytí, pouzdro IP65  
Rozměr výška 41.5  mm
Průměr 55  mm
Čistá váha 36  g
Celková hmotnost 39  g