Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400100","name":"PIT es1.11 operator red","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.11 operator red
Numero dell'articolo: 400100
GTIN:
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Altezza | 41.5 mm |
| Diametro | 55 mm |
| Peso netto | 36 g |
| Peso lordo | 39 g |