text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es1.11 operator red

Número de producto: 400100
GTIN: 

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Carcasa de clase de protección IP65  
Dimensión de altura 41.5  mm
Diámetro 55  mm
Peso neto 36  g
Peso bruto 39  g