text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es1.11 operator red

Numer produktu: 400100
GTIN: 

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
UL Recognized Component  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Temperatura pracy -30 - 70  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Wysokość 41.5  mm
Średnica 55  mm
Ciężar netto 36  g
Ciężar brutto 39  g