text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es1.11 operator red

Productnummer: 400100
GTIN: 

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Afmeting hoogte 41.5  mm
Diameter 55  mm
Nettogewicht 36  g
Brutogewicht 39  g