Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400100","name":"PIT es1.11 operator red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.11 operator red
Tuotenumero: 400100
GTIN:
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed UL tunnustettu komponentti EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 41.5 mm |
| Läpimitta | 55 mm |
| Nettopaino | 36 g |
| Bruttopaino | 39 g |