text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es1.11 operator red

Номер артикула: 400100
GTIN: 

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
UL Recognized Component  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Окружающая температура -30 - 70  °C
Тип защиты, корпус IP65  
Размер по высоте 41.5  mm
Диаметр 55  mm
Вес нетто 36  g
Вес брутто 39  g