text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es1.11 operator red

Ürün numarası: 400100
GTIN: 

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Olarak çevre ısısı -30 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Yükseklik boyutu 41.5  mm
Çap 55  mm
Net agirlik 36  g
Brüt ağırlık 39  g