text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es1.11 operator red

製品コード: 400100
GTIN: 

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
使用周囲温度 -30 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP65  
高さ 41.5  mm
直径 55  mm
実量 36  g
総重量 39  g