Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400100","name":"PIT es1.11 operator red","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.11 operator red
Numéro de l'article: 400100
GTIN:
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 41.5 mm |
| Diamètre | 55 mm |
| Poids net | 36 g |
| Poids brut | 39 g |