Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"310300","name":"Serial programming cable","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Фактическое изделие может отличаться
Serial programming cable
Номер артикула: 310300
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.
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
UKCA |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 173 g |
Вес брутто | 184 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548019148 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27330292 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 2.240 |