Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Номер артикула: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
электрические данные
| Сопротивление изол., кабель K1 | 5 ГОм x км |
| Станд. характ. импеданс K1 | 100...120 Ом |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-20
80 |
механические данные
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
| Тип кабеля K1 | Li09YC11Y |
| Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR/TMPU |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
8.2
8.2 |
| Сечение токопроводящей жилы |
0.75
0.75 |
| Сечение кабеля K1 по AWG | 18 |
| Скручивание K1 | 3 жилы + наполнитель |
| Экранирование K1 | да |
| Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
| Количество жил | 3 |
| Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20236 |
| Вес нетто | 85 |
| Вес брутто | 85 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |