Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301289K","name":"User License for PSS WIN-PRO Service","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0440","00102002107094","0010200210709480JB"]}
Фактическое изделие может отличаться
User License for PSS WIN-PRO Service
Номер артикула: 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
... Больше
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
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
UNSPSC 25 | 39111609 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242504 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002537 |