Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750012","name":"PNOZ s Set2screw terminals 45mm","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
Номер артикула: 750012
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1
шт.X3/X4 8-
контактных и X1/X2 4-контактных, для корпуса 45 мм.
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
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548050769 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379201 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002498 |
Объем | 0.172 |