Workshop, werken met ISO 13849-1(PL) en IEC 62061 (SIL)
De nieuwe Machinerichtlijn brengt met zich mee dat er gewerkt moet gaan worden met de nieuwe normen NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061. Deze geven eisen voor het ontwerpen en de integratie van veiligheidssystemen als onderdeel van de machinebesturing. De normen beschrijven een methodiek waarmee de ontwerper, door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren.
Door de ontwikkelingen op veiligheidsgebied rondom de software en electronica zal de EN 954-1 vervangen worden. Hierdoor is de benadering op basis van het systeemgedrag onvoldoende. De nieuwe normen stellen naast het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie, ook eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten. Daarnaast worden eisen gesteld aan het ontwerpen en structureren van veiligheidssoftware.
Dag 1 Basisdag (theorie)
De cursist leert tijdens de basisdag de theorie die ten grondslag ligt aan het ontwerpen en valideren (doorrekenen) van veiligheidssystemen in de machinebouw. De verschillen tussen beide methodieken worden uitgelegd waardoor de cursist een gefundeerde keuze kan maken.
Inhoud
- Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits
- Normen EN 954-1, ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL)
- Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits
- Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits /systemen
- Functionele veiligheid
- PL (Performance Level)
- SIL (Safety Integrity Level)
- Verschillen en overeenkomsten tussen SIL en PL
Dag 2 Vervolgdag (praktijk PL)
Na de theoriedag kunt u een verdiepende workshop PL (Performance Level) volgen.
Hier wordt een praktische oefening aan de hand van een casus uitgewerkt. De oefening bestaat uit het uitvoeren van een risicobeoordeling en het bepalen van het benodigde Performance Level. Vervolgens wordt een veiligheidscircuit ontworpen en doorgerekend met behulp van het softwaretool PAScal. Door de praktische invulling van deze dag leert u hoe u de opgedane theoretische kennis vanuit de basisdag kunt toepassen in het ontwerpen van een circuit en de validering met PAScal. In de cursus is één licentie voor PAScal inbegrepen.
Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ’persoonlijk verzoek’ in te dienen.
Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.
Uw individuele aanvraag
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]