Wat zijn configureerbare in- en uitgangen op de basismodule PNOZ m B0 van de kleine besturingen PNOZmulti 2?

Kleine besturingen PNOZmulti 2

De basismodule PNOZ m B0 van de PNOZmulti 2 beschikt over 20 veilige ingangen, waarvan er maar liefst acht als uitgangen voor standaardtoepassingen kunnen worden geconfigureerd. Naast vier veilige halfgeleideruitgangen nog vier andere halfgeleideruitgangen die als uitgangen voor standaardtoepassingen of als testpulsuitgangen kunnen worden geconfigureerd.

Voor elk van deze configureerbare in-/uitgangen kan de gewenste functie in de PNOZmulti Configurator worden toegewezen. Zo zijn de standaarduitgangen bijvoorbeeld geschikt voor meldingen aan hogere besturingen.
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
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?