Het fijnmazige stralenveld van de veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II is ideaal voor alle toepassingen waarbij handbescherming vereist is. Het voordeel: u plaatst de veiligheidslichtschermen dicht bij de gevarenzone en bespaart zo belangrijke ruimte. Daarbij zijn uw medewerkers optimaal beschermd en wordt de workflow niet verstoord. Ideaal voor productie-installaties met beperkte ruimte. In combinatie met onze veilige besturingstechniek krijgt u een veilige en rendabele totaaloplossing voor uw installatie.
Veiligheidslichtscherm voor handbescherming
Ongestoord werken met optimale bescherming
Veiligheidslichtschermen PSENopt – veelzijdige toepassingsmogelijkheden
De veiligheidslichtschermen van de PSENopt-serie zijn op vele manieren inzetbaar. Naast het Type 2 basis lichtscherm biedt de PSENopt Advanced uitgebreide functies zoals muting, blanking en cascadering. De PSENopt slim is met zijn slanke ontwerp en cascadeerfunctie ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.
- Inzetbaar in toepassingen tot PL c (type 2) en PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1
- Uitgebreide functies zoals muting, blanking, cascadering
- Slank ontwerp bespaart ruimte en kosten
- Snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling
Veiligheidslichtschermen PSENopt II – robuust in gebruik
Dankzij hun hoge robuustheid bieden de PSENopt II veiligheidslichtschermen bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen en zijn daardoor ideaal voor gebruik in zware industriële omgevingen. Naast de veiligheidslichtschermen van type 4 voor toepassingen tot PL e maakt het veiligheidslichtscherm van type 3 gebruik tot PL d mogelijk – met UL-certificering. Ook muting-toepassingen zijn met de verkrijgbare muting-armen probleemloos mogelijk.
- Schokbestendig tot 50 g
- Bestand tegen belasting door stof en vuil
- Temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C
- Inzetbaar in toepassingen tot PL d (type 3) en PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1
- Meer veiligheid dankzij afwezigheid van blinde zones (uitzondering: beveiligingsveldhoogte 150 mm)
- Aansluiting: Ontvanger en zender elk 1 x pigtail M12, 5-polig
- Afmetingen: 35 x 40 mm
- Installatie van meerdere veiligheidslichtschermen in directe nabijheid mogelijk door codering
- Eenvoudige bedrading en montage
Voor de twee productgroepen PSENopt en PSENopt II staat een breed scala van accessoires tot uw beschikking, van keerspiegels en beschermingszuilen tot muting-armen. In de sectie Aansluittechniek vindt u passende kabels, stekkers en adapters. Neem meteen een kijkje!
Voordelen
- Gecertificeerde veiligheid: Type 3-veiligheidslichtschermen voor toepassingen tot PL d volgens EN / IEC 61496, alsook type 4-veiligheidslichtschermen verkrijgbaar
- Ideaal voor kleine ruimtes
- Hoge productiviteit: snelle reactietijden en afwezigheid van blinde zones
- Gebruiksvriendelijke diagnose via leds ter vermindering van stilstandstijden
- Eenvoudige en snelle montage
- PSENopt II voor gebruik in zware industrie-omgevingen met een schokbestendigheid van 50 g
- Alles van één leverancier: veilige besturing, veiligheidslichtschermen en een uitgebreid aanbod van dienstverlening en opleidingen
Voor de ruimte geoptimaliseerde toepassingen met veiligheidslichtschermen voor handbescherming
Onze veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II zorgen voor ideale, voor de ruimte geoptimaliseerde handbeschermingstoepassingen. In combinatie met onze veilige besturingstechniek krijgt u een veilige en rendabele totaaloplossing voor uw installatie.
Meerzijdige beveiliging van perslijnen met veiligheidslichtscherm PSENopt II en twee spiegelzuilen
- Beveiliging van de inbreng- en uithaalzone voor gereedschapswissels
- Besparing van ruimte, kosten en installatietijd
Toegangsbeveiliging en beveiliging achter de veiligheidsafscherming met veiligheidslichtscherm PSENopt Advanced met geïntegreerde cascadeerfunctie
- Eenvoudige beveiliging van aangrenzende beschermingsvelden, zoals de voorkant, bovenkant en achterkant van een machine, met behulp van slechts één veiligheidslichtscherm
- Effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming
- Ideaal voor kleine machines met beperkte ruimte
- Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling met de PSENopt Configurator
Toepassingen met beperkte ruimte goed beveiligd met het veiligheidslichtscherm PSENopt slim
- Ideaal voor kleine ruimtes en voor deuren en hekken
- Slank ontwerp bespaart ruimte en kosten
- Meer veiligheid dankzij afwezigheid van blinde zones
- Effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming
Pilz Safety Distance Calculator
De juiste veiligheidsafstand voor uw veiligheidslichtschermen
Voor het berekenen van de veiligheidsafstand voor veiligheidslichtschermen ondersteunen wij u met onze Pilz Safety Distance Calculator. Op basis van EN ISO 13855 en uw specificaties wordt de noodzakelijke afstand berekend en krijgt u direct de passende producten te zien.
Meer informatie:
Lees meer over onze veiligheidslichtschermen in de praktijk!
Onze veiligheidslichtschermen voor bescherming van lichaam en vingers:
Ons productaanbod
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]