Uitgebreide accessoires voor uw veiligheidslichtschermen

Veilig en veelzijdig

De veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II zijn ideaal voor alle branches waarin aan een barrièrevrij veiligheidsconcept moet worden voldaan. Voor optimale integratie in uw toepassing is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar: Van beschermingszuilen voor bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen tot keerspiegels voor beveiliging over meerdere zijden en complete muting-sets. Bovendien vindt u in de sectie Aansluittechniek een assortiment kabels, connectoren en adapters.

Met onze dienstverlening ondersteunen wij u ook op het gebied van machineveiligheid en automatisering. Profiteer van ons gevarieerde portfolio, dat advies, engineering en trainingen omvat.

Uw voordelen

  • Uitgebreide en nuttige accessoires
  • Optimale integratie in uw installatie
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Consequent veiligheidsconcept

Aansluittechniek: kabels en connectoren

In ons uitgebreide assortiment kabels en connectoren vindt u kabels, stekkers en adapters in verschillende materialen en lengtes. Kies het juiste product voor uw toepassing en profiteer van een breed assortiment!

Accessoires voor veelzijdige toepassingen

Productafbeelding PSENopt II

Spiegelzuil voor beveiliging van gevarenzones over meerdere zijden

Combineer uw veiligheidslichtschermen met de PSENopt II spiegelzuilen om meerdere zijden van een gevarenzone te beveiligen. Met slechts één paar lichtschermen en twee spiegelzuilen bewaakt u op die manier maximaal drie toegangszijden. U bespaart daardoor bedradingswerk, ruimte en kosten. De spiegelzuilen bestaan uit een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel en zijn combineerbaar met alle lichtschermen PSENopt en PSENopt II.

De PSENopt II adjustable base unit biedt als optioneel accessoire extra bescherming tegen sterke mechanische invloeden. Hij is ook uitermate geschikt voor het aanbrengen van de spiegelzuilen op oneffen ondergronden.

Bescherming tegen schade met de beschermzuilen

Met de beschermzuilen beschermt u uw veiligheidslichtschermen optimaal tegen schade, bijvoorbeeld door botsingen. Bovendien kunnen de beschermzuilen ook worden gebruikt om de veiligheidslichtschermen in de vrije ruimte te monteren.

U kunt de beschermzuil samen met de PSENopt II adjustable base unit gebruiken voor eenvoudig aanbrengen op oneffen ondergronden.

PSENopt II lockout
Toepassingsafbeelding PSENopt II veiligheidslichtscherm

PSENopt II lockout om opnieuw opstarten te voorkomen

Met ons accessoire PSENopt II lockout voorkomt u dat de machine opnieuw opstart. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in de gevarenzone. PSENopt II lockout bestaat uit een montage-eenheid voor bevestiging aan de zijkant van het veiligheidslichtscherm en een zwenkarm. Als de gevarenzone wordt betreden, kan de zwenkarm voor het zichtveld van het veiligheidslichtscherm worden geklapt en van een slot worden voorzien. Het veiligheidslichtscherm heeft daardoor geen vrij zichtveld meer, de herstart wordt voorkomen.

Ter vergelijking: tot nu toe kon de herstart alleen worden voorkomen door extra veiligheidssensoren in de gevarenzone of door een visuele inspectie, oftewel een blik in de gevarenzone. Met PSENopt II lockout krijgt u een veilige oplossing en hebt u bovendien geen extra kosten voor meer veiligheidssensoren.

Geïntegreerde codering bij alle PSENopt II veiligheidslichtschermen

Bij de opstelling in de ruimte van de veiligheidslichtschermen zijn er geen grenzen. Dankzij codering storen de lichtschermsensoren elkaar ook niet meer als ze zich bij elkaar in de buurt bevinden. Dit geldt in het bijzonder als de zendeenheid van het eerste paar lichtschermen stralen in de richting van de ontvangsteenheid van het tweede paar lichtschermen uitzendt.

Configureer de lichtschermparen in dit geval eenvoudig met verschillende straalcodes! Opties: "code A", "code B" en "niet gecodeerd". De codering is in alle PSENopt II veiligheidslichtschermen geïntegreerd.

Continu produceren met muting

Produceren met muting

In combinatie met de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 bieden de veiligheidslichtschermen PSENopt II de veiligheidsfunctie Muting. Dit maakt het materiaaltransport naar en vanuit gevarenzones tijdens de productie en dus een vloeiend productieproces zonder onnodige stilstandtijden mogelijk. De tevens beschikbare muting-armen vereenvoudigen de integratie en montage aanzienlijk. Door de directe montage op de veiligheidslichtschermen wordt ruimte bespaard en worden aanvullende constructies voorkomen. U kunt de benodigde sensoren bovendien op elke positie langs de mutingarmen monteren - afhankelijk van de benodigde toepassing. Voor zowel PSENopt II als PSENopt zijn voorgemonteerde sets voor integratie van muting beschikbaar. Bij PSENopt advanced is de muting-functie al geïntegreerd in het veiligheidslichtscherm.

Eenvoudige configuratie van uw veiligheidslichtscherm PSENopt Advanced

De PSENopt Configurator vergemakkelijkt de inbedrijfstelling en bediening van de veiligheidslichtschermen PSENopt Advanced. Alle afzonderlijke stralen zijn zichtbaar in de software, zodat u de volledige configuratie van uw veiligheidslichtscherm in één tool kunt realiseren.

Functies zoals muting, blanking of cascadering kunnen snel en eenvoudig worden geconfigureerd.

Veiligheidslichtscherm PSENopt Advanced

Ons productaanbod: Accessoires veiligheidslichtschermen
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
E-mail: ts@pilz.nl