PNOZcompact veiligheidsrelais

Vierkant, eenvoudig, geel

Moet u noodstop, hekken of lichtschermen veilig bewaken?

Moet uw toepassing Performance Level (PL) e volgens EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 volgens IEC 62061 bereiken?

Hebt u een veiligheidsrelais nodig dat in de basisfuncties voorziet?

Hecht u waarde aan tijdsbesparing door een eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud?

Dan zijn de veiligheidsrelais PNOZcompact de juiste oplossing voor u.

Een ruimtebesparend en krachtig veiligheidsrelais

  • U bespaart ruimte in de schakelkast dankzij het compacte formaat
  • U bespaart tijd dankzij de eenvoudige installatie en het eenvoudige onderhoud
  • Montage zonder gereedschap, omdat het apparaat eenvoudig op de montagerail wordt vastgeklikt
  • Maximale veiligheid dankzij Performance Level (PL) e volgens EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 volgens IEC 62061
  • Aansluiting zonder aparte documentatie, wat mogelijk is dankzij het blokschema met aansluitvoorbeeld op de behuizing
  • Snellere service via QR-code op het apparaat voor directe toegang

Veiligheidsrelais met compacte afmetingen

  • Apparaten van de productgroep PNOZcompact zijn 105 mm hoog, 100 mm diep en 22,5 mm breed
  • LED's voor de weergave van voedingsspanning en schakeltoestand
  • Vast aan het apparaat gemonteerde veerkrachtklemmen

Toepassingen: geschikt voor basisfuncties

Veiligheidsrelais PNOZ c1 – Bewaak een noodstop of een hek – bij elke toepassing – veilig, eenvoudig, geel. Per veiligheidsfunctie gebruikt u één veiligheidsrelais. Het veiligheidsrelais PNOZcompact is in het bijzonder geschikt voor fabrikanten van seriemachines en grote OEM's.

Veiligheidsrelais PNOZ c1

Veiligheidsrelais PNOZ c2 – voor de veilige bewaking van lichtschermen tot type 4 of van sensoren met OSSD-uitgangen conform norm EN 61496-1. Kies hierbij voor de veilige totaaloplossing met de Pilz lichtschermen PSENopt! Ook kunnen alle gebruikelijke lichtschermen worden aangesloten.

De voordelen:

  • Snelle reactietijd van slechts 12 ms brengt maximale veiligheid in uw toepassing – hierdoor kunt u de afstand tot de gevaarlijke beweging verkorten
  • Reactietijd is op de voorzijde afgedrukt – dit bespaart u tijd bij de jaarlijks terugkerende BWS-inspectie
  • Snelle en bedrijfsveilige installatie door de directe spanningsvoeding van het lichtscherm via het analyseapparaat PNOZ c2

 

Veiligheidsrelais PNOZ c2

Ons productaanbod: PNOZcompact

Bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen

Voor het bewaken van noodstop, hekken of lichtschermen, voor fabrikanten van seriemachines in grote aantallen en zich herhalende, gestandaardiseerde functies.
Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld