Met de knoppenunit PITgatebox kunt u eenvoudig en flexibel hekschakelaars en -systemen aansturen. Door de integratie van PITreader komt er nog een veiligheidsfactor bij: de gebruikersauthenticatie. Hierdoor kunnen gebruikersrechten vóór het bedienen van de deur via een RFID-transponder worden gecontroleerd. Afhankelijk van de kwalificatie en taak van de medewerkers kan zo worden gewaarborgd dat de juiste groep personen toegang tot de installatie heeft.
Commando's zoals activeren, stoppen of het resetten van uw machine kunnen na de authenticatie worden bestuurd. Hierdoor is uw machine optimaal beschermd tegen verkeerde bediening of zelfs manipulatie. Dankzij het slanke design kan de robuuste bedieningseenheid eenvoudig en snel op gangbare profielsystemen worden gemonteerd.