Pilz Gateways zorgen op betrouwbare wijze voor de conversie van uw protocollen. Betrouwbare systeemcomponenten zijn verkrijgbaar voor de communicatie tussen de besturingen in het automatiseringssysteem PSS 4000 en besturingselementen van andere leveranciers. Zodoende maken de gateways een eenvoudige integratie van Pilz besturing PSS 4000 in bestaande CANopen- of EtherCAT-architecturen mogelijk.
Systeemcomponenten veldbussystemen
Gateways, de betrouwbare protocolomzetters

Voordelen van Gateways
- Integreerbaar in bestaande CANopen- of EtherCAT-architecturen
- lage engineeringskosten dankzij al vastgelegde afbeelding
- diagnose via status LEDs, omvangrijkere diagnosen via webserver

Kenmerken van Gateways

- Gateway van Modbus/TCP slave op EtherCAT slave - met EtherCAT veldbusinterface
- Gateway van Modbus/TCP slave op CANopen slave - met CANopen veldbusinterface
- compatibel met de volgende besturingen en besturingssystemen: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 met ETH-2 interface, Motion Control-besturingssystemen PMCprimo
- compatibel met de diagnoseapparaten PMI
Ons productaanbod: Systeemcomponenten veldbussystemen
Pilz Nederland
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Technische ondersteuning
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl