MYZEL Lifecycle Platform

Veiligheid voor mens en machine in één softwareplatform

Manage your machine lifecycle! Digital. Safe. Secure.

Met het digitale MYZEL Lifecycle Platform kunnen de wettelijke naleving, Safety en Security rondom de levenscyclus van machines eenvoudig op elk moment worden aangetoond. Met MYZEL zijn belangrijke bewijzen, certificaten, protocollen of medewerkersgegevens altijd beschikbaar en up-to-date. Zo behoudt u altijd het overzicht en ziet u in een noodgeval de noodzaak om actie te ondernemen.

Uw expert op het gebied van werknemersbescherming, aansprakelijkheidsbescherming, gegevensbescherming en productiviteit van uw machines en installaties!

Wij geven antwoord op de vragen waarmee u zich moet bezighouden. Onze Software-as-a-Service-oplossing ondersteunt u bij het aangaan van uw dagelijkse uitdagingen.
Ze verenigt het beheer van personeel en machines in één platform en biedt ondersteuning bij het naleven van wetten en veiligheidseisen.

  • Welke controles op de machine zijn er al uitgevoerd?
  • Voldoen alle veiligheidsmaatregelen aan de normen?
  • Waar vind ik de documenten met betrekking tot de veiligheidsvalidering?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik aan mijn bewijsplicht voldoe?
  • Zijn mijn medewerkers voldoende gekwalificeerd?
  • Zijn alle certificaten nog geldig?
  • Wat moet er bij een ongeval worden gedaan?

MYZEL Lifecycle Platform helpt u bij het beschermen van deze vier kernwaarden:

Afbeelding werknemersbescherming

Werknemersbescherming

Op elk moment een overzicht van welke machine-inspecties of medewerkerskwalificaties er beschikbaar zijn en wanneer deze vervallen.

Afbeelding aansprakelijkheidsbescherming

Aansprakelijkheidsbescherming

Volledige en systematisch georganiseerde documentatie over de wettelijke bescherming ten aanzien van de bescherming van personen en machines.

Afbeelding kostenbesparing

Productiviteit

Minimalisering van productie-uitval door volledige en altijd beschikbare documenten over onderhoud of noodbeheer.

Afbeelding gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Veilige gegevensopslag in overeenstemming met de gegevensbescherming alsmede autorisatiebeheer.

myCore – de kern van ons platform

Het hart van onze SaaS-oplossing is myCore. Hiermee beheert u uw assets zoals medewerkers, machines en onderdelen. Hieraan kunt u digitale artefacten zoals handleidingen, valideringen, conformiteitsverklaringen, arborichtlijnen, onderhoudsschema's of opleidingsbewijzen toewijzen en deze veilig en gestructureerd opslaan.

Met één klik alles in het vizier

Op het personaliseerbare dashboard wordt de status van uw assets eenvoudig en overzichtelijk weergegeven en ziet u meteen waar er actie moet worden ondernomen. Uw dashboard visualiseert in realtime:

  • de mate waarin er wordt voldaan aan de vier kernwaarden aansprakelijkheidsbescherming, werknemersbescherming, gegevensbescherming en productiviteit
  • de huidige status van de kwalificaties van de medewerkers
  • de huidige status van de machineconformiteit
  • binnenkort verlopende documenten

myCore is uw toegang tot het MYZEL Lifecycle Platform. U kunt uitsluitend de functies van myCore gebruiken of bovendien gespecialiseerde workflows voor het ontwerpen en de werking van uw machines en installaties bijboeken.

Eerste stappen met het MYZEL Lifecycle Platform

Workflows – ter ondersteuning bij uw dagelijkse opgaven

Afbeelding mySafeDesign

mySafeDesign - uw workflow voor veilig machineontwerp

Wij bieden de workflow mySafeDesign met taken zoals risicobeoordeling of validatie aan machinefabrikanten of -exploitanten aan. Deze workflow ondersteunt de documentatie als er een nieuwe machine wordt gemaakt of als er substantiële wijzigingen aan een machine worden aangebracht, die een nieuwe beoordeling noodzakelijk maken. De gemaakte documenten worden veilig in myCore opgeslagen.

Afbeelding mySafeOperation

mySafeOperation - uw workflow voor de veilige werking van de machine

Wij bieden de workflow mySafeOperation aan machine-exploitanten aan. Deze workflow ondersteunt de documentatie bij de werking van machines met betrekking tot onderhoud en inspectie en helpt zo om wettelijke voorschriften na te leven. De documentatie wordt veilig in myCore opgeslagen.

Afbeelding myAccessControl

myAccessControl - uw workflow voor industrieel toegangsbeheer

Met de workflow myAccessControl regelt en beheert u individuele toegangsrechten van uw medewerkers. U zorgt er aantoonbaar voor dat elke persoon uitsluitend in overeenstemming met zijn of haar vaardigheden toegang tot machines en functies heeft.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Digitaal Platform: 24/7 beschikbaar, altijd en overal
  • Gestructureerde documentopslag: veiligheid, traceerbaarheid, wettelijke naleving en aansprakelijkheidsbescherming
  • Digitale workflows: digitale checklisten zorgen voor foutloze documentatie
  • Transparantie: centraal overzicht van de status van alle taken met betrekking tot de machinelevenscyclus
  • Minimalisering van aansprakelijkheidsrisico's: volledig bewijs van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
  • Betere veiligheid: bescherming van de medewerkers door het herkennen en elimineren van gevaren
  • Verhoogde efficiëntie: geautomatiseerde processen, geminimaliseerde stilstandstijden en overzichtelijke dashboards optimaliseren de productiviteit
  • Tijdsbesparing: door verminderde administratieve belasting kunnen de verantwoordelijken zich op hun kerntaken concentreren
  • Hoogste Security-standaard: gegevens worden in de EU opgeslagen en het platform is gecertificeerd volgens ISO/IEC 27017 en ISO/IEC 27018

Hebben wij uw interesse opgewekt?

Bekijk dan onze video over het registratieproces en de gratis proefversie van 30 dagen van het MYZEL Lifecycle Platform. Hier komt u alles te weten over de volgende stappen. 

Meld u nu aan voor de proefversie!

Wilt u persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld