Softwareplatform PAS4000

PAS4000 – eenvoudig configureren en programmeren

Softwareplatform PAS4000

Met het softwareplatform PAS4000 kunt u het automatiseringssysteem PSS 4000 eenvoudig configureren en programmeren. PAS4000 omvat diverse editors en groot aantal softwarebouwstenen. In PAS4000 zijn de hulpmiddelen voor ontwerp, programmering, ingebruikneming en bedrijf nauw op elkaar afgestemd. De data-interfaces zijn uniform opgezet en vergemakkelijken daardoor de uitwisseling van informatie in alle fasen van de automatisering. Zo kunt u snel en intuïtief programma's voor veiligheids- en automatiseringsfuncties maken.

De besturingen PSSuniversal PLC kunnen in PAS IL (instructielijst), PAS STL (gestructureerde tekst) en PAS LD (contactplan) volgens EN/IEC 61131-3 geprogrammeerd worden. Bovendien is de grafische programma-editor PASmulti beschikbaar voor het eenvoudig configureren en programmeren van de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi. Met de programma-editor PASmulti maakt u snel, eenvoudig en intuïtief programma's. Via drag & drop kunt u bijvoorbeeld in- en uitgangen vrij configureren en door logische elementen verbinden. Eenvoudige symbolen en tekens maken dit gemakkelijker. Of u nu in de "IEC-wereld" programmeert of met PASmulti configureert: de programmaomgeving is hetzelfde, waardoor het gebruik zeer eenvoudig is. Bovendien bevat PAS4000 een uitgebreid talenpakket. Toolteksten en tutorials zijn beschikbaar in acht talen.

Eenvoudig, snel en intuïtief projecten maken - de voordelen

  • Veiligheid en automatisering in één systeem
  • Projecten maken voor de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi
  • Grafische programma-editor PASmulti voor configureren en structureren
  • Eenvoudig combineren van PAS IL, PAS STL en PAS LD met PASmulti
  • Fouten verminderen door voorgedefinieerde, herbruikbare bouwstenen
  • Overzichtelijk projectbeheer
  • Licentiëring met beproefd PASunits-puntensysteem
  • Directe projectlink tussen PAS4000 en uw PASvisu-project
Eenvoudig, snel en intuïtief projecten maken

Programmeren gemakkelijk gemaakt - kenmerken van PAS4000

Kenmerken van PAS4000
  • Uitgebreide bibliotheek van veilige en niet-veilige bouwstenen
  • Interface voor externe toepassingsprogrammering
  • Editors PAS STL, PAS IL, PAS LD volgens EN/IEC 61131-3 door TÜV Süd geclassificeerd als LVL (Limited Variability Languages)
  • Comfortabele online functionaliteiten
  • Geïntegreerde systeemdiagnose
  • Online hulp direct in de tool
  • Beschikbaar in acht talen (Duits, Engels, Italiaans, Chinees, Spaans, Frans, Japans en Portugees)

Engineeringsoftware voor minimaal ontwerpwerk

De engineeringsoftware PAS4000 wordt gekenmerkt door gebruiksvriendelijkheid en een eenvoudige bediening. Met PAS4000 programmeert u de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi van het automatiseringssysteem PSS 4000. De software beschikt over verschillende editors en bouwstenen en ondersteunt u bij het programmeren en configureren van alle automatiseringsfuncties – zowel niet-veilige als veilige! Of u nu kleinere machines of zeer complexe, aaneengeschakelde installaties wilt programmeren: met PAS4000 is dat doodeenvoudig!

Engineeringsoftware voor minimaal ontwerpwerk

Eenvoudige programmering met behulp van bouwstenen

Eenvoudige programmering met behulp van bouwstenen

In de uitgebreide softwarebibliotheek vindt u besturingsbouwstenen voor PID-regelaars en voor het schalen van ingangswaarden (scaling). Bovendien kunt u veilige, door TÜV gecertificeerde bouwstenen voor de bewaking van noodstopknoppen, lichtschermen, hekschakelaars, enz. gebruiken. Door uzelf gemaakte bouwstenen kunnen - net als de geprefabriceerde bouwstenen - met PASmulti gebruikt worden. Door het gebruik van bouwstenen kunt u ook complexere functies snel en foutloos programmeren, omdat u de bouwstenen zo vaak als u wilt opnieuw kunt gebruiken. U vindt de softwarebouwstenen van PAS4000 direct in de tool in de softwarebibliotheek.

Projecten licentiëren met PASunits

Projecten licentiëren met PASunits

De verschillende functies in de software PAS4000 hebben een puntwaarde, de zogenaamde PASunits. Als u uw project wilt licentiëren, betaalt u in het project met de PASunits – afhankelijk van het aantal of type functiebouwstenen of netwerkfuncties. U kunt uw puntentegoed met verschillende PASunits-pakketten in de software opladen. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt u samen met de orderbevestiging een downloadlink voor uw aangeschafte PASunits.

 

Ons productaanbod: softwareplatform PAS4000

PASunits

Het licentiemodel PASunits werkt met puntwaarden, de PASunits. Voor de in het project gebruikte functies worden PASunits berekend en van het puntentegoed van de software afgeboekt. Er zijn verschillende PASunits-pakketten verkrijgbaar.

PASkey

Met de PASkey (stevige USB-crypto-stick) kunt u de PASunits eenvoudig overdragen en op verschillende werkplekken gebruiken.
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl