Een groot aantal I/O-modulen voor uw eisen

Afzonderlijk te combineren!

Productafbeelding van verschillende modulen naast elkaar

De in- en uitgangsmodulen kunnen individueel volgens uw wensen worden samengesteld.

Door simpelweg toe te voegen of modulen te vervangen kunnen later systeemaanpassingen worden doorgevoerd. Dit maakt IndustrialPI veelzijdig in het gebruik en maakt het mogelijk te voldoen aan een breed scala aan toepassingsvereisten.

Door gebruik te maken van de PiBridge en de PiControl driver is een continue uitwisseling van de schakeltoestanden op de in- en uitgangen met het centrale procesbeeld van de IndustrialPI basismodule mogelijk. Daarnaast worden foutstatussen en configuratiewaarden ook met regelmatige tussenpozen verzonden.

Kenmerken van de I/O-modulen in een overzicht:

  • Er kunnen maximaal 10 uitbreidingsmodules per pagina worden gebruikt
  • Logisch onderdeel galvanisch gescheiden met de PiBridge
  • In overeenstemming met EN 61131-2 is bescherming tegen interferentie gegarandeerd
  • Kan gebruikt worden in een temperatuurbereik van -40 °C tot +50 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid tot 93%
  • Digitale I/O-modules bieden de mogelijkheid om PWM-signalen te genereren of tellerfuncties uit te voeren
  • Analoge I/O-modulen hebben gangbare stroom- en spanningsbereiken en RTD-kanalen voor temperatuurregistratie
  • De relaisuitgangsmodule heeft potentiaalvrije relaiscontacten die een spanning van maximaal 230 V AC bij 5 A of 30 V DC bij 5 A kunnen schakelen.
Close-up van een module

Ons productaanbod:

Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld