PSSuniversal 2 – I/O-modulen voor uw remote-I/O-systeem

Naar eigen inzicht combineerbaar voor uw toepassing

PSSuniversal 2 – I/O-modulen

Voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is een scala van I/O-modulen voor veilige, niet-veilige, digitale signaalverwerking beschikbaar. U kunt het systeem volgens uw wensen configureren en daarbij veiligheids- en standaardfuncties flexibel combineren. Systeemaanpassingen achteraf zijn bij PSSuniversal 2 zeer eenvoudig te realiseren. De configuratie vindt plaats in onze softwaretool PASconfig.

Nu nieuw: uitgebreid toepassingsgebied voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2!

Voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 zijn nieuwe elektronikamodulen met analoge in- en uitgangen voor spannings- en stroomsignalen verkrijgbaar! Een extra elektronikamodule met zes digitale ingangen voor 120 volt AC-signalen maakt het gebruik in andere netspanningen mogelijk, zoals die van de Amerikaanse markt.

Alle elektronikamodulen passen zowel op de hoofdmodule met PROFINET / PROFIsafe als op EtherNet/IP / CIP Safety. Hierdoor kunt u de modulen onafhankelijk gebruiken van het besturingsnetwerk en protocol dat al in gebruik is. De communicatie tussen de kopmodulen en de elektronikamodulen loopt via de moduledrager. Zo kunt u tijdens het bedrijf elektronikamodulen verwisselen of herconfigureren zonder dat u de hele installatie hoeft uit te schakelen. Dit zorgt voor minder stilstandtijd van de machine. Ideaal voor de automatisering van uw installatie!

 

 

 

Uitgebreid toepassingsgebied voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2

I/O-modulen, de flexibele oplossing – uw voordelen

  • nauwkeurig aan de behoefte aan te passen door de fijnmazigheid van het systeem
  • eenvoudig verwisselen van de modulen voor latere systeemaanpassingen
  • functionele veiligheid als basisfunctie

Kenmerken van de I/O-modulen in een overzicht

Kenmerken van de PSSuniversal 2 I/O-modulen
  • uiterst nauwkeurige diagnose, snelle opsporing van fouten en foutoplossing
  • minimale afmetingen door maximale pakkingdichtheid met max. 16 kanalen op 12,5 mm
  • willekeurig gemengde opbouw uit safety- en standaardfuncties
  • er kunnen maximaal 64 I/O-modulen in willekeurige volgorde worden gemonteerd
  • backplane als draageenheid voor de modulen zorgt voor eenvoudige vervanging bij systeemaanpassingen

Individueel zoals uw branche-oplossingen

Ons productaanbod: I/O-modulen voor uw remote I/O-systeem

PSSuniversal 2 - veilige I/O-modulen

Modulen voor de verwerking van de veilige signalen.

PSSuniversal 2 - standaard I/O-modulen

Modulen voor de verwerking van de standaardsignalen.

PSSuniversal 2 - moduledragers

Moduledragers voor de eenvoudige montage van de afzonderlijke modulen.

PSSuniversal 2 - toebehoren

Toebehoren voor PSSuniversal 2, o.a. aansluitklemmen, diverse opschriftdragers en opslagmedia.

PSSuniversal 2 - voedingsmodulen

Voor de stroomvoorziening van de periferie en de vorming van verschillende potentiaalgroepen.

PSSuniversal 2 - rangeermodulen

Modulen voor de aansluiting van de periferie.
Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld