Op 1 november tweede editie van het succesvolle congres “Master of Safety in één dag” op het programma. Op donderdag 1 november 2018 leren bezoekers in één dag alles over industriële veiligheid. Het decor voor deze inspirerende dag vormt theater De Kom in Nieuwegein. Na de enthousiaste reacties over de editie van vorig jaar en de beoordeling van de dag met een 8,2 gemiddeld, belooft ook komende editie weer een succes te worden.
Vianen, 23 aug. 2018
Pilz organiseert opnieuw inspirerend congres “Master of Safety in één dag”
Industrie zonder ongevallen
Is een ongevalsvrije industrie een utopie? Wat is het geheim van een organisatie zonder ongevallen? In deze editie van Master of Safety in één dag komen deze vraagstukken aan bod en leren de bezoekers alles over veiligheid op de werkvloer. Van A tot Z worden bezoekers meegenomen langs de benodigde ingrediënten voor het reduceren en voorkomen van ongevallen binnen hun organisatie. De focus ligt niet op kant-en-klare stappenlijsten die bij terugkomst op de werkvloer afgewerkt kunnen worden, maar aan de hand van inspirerende colleges krijgen de bezoekers stof tot nadenken over het belang van veiligheid in hun werkomgeving.
Divers programma
In de eerste drie colleges wordt het veiligheidsdenken en het creëren van een veiligheidscultuur uiteengezet. Promovendus op het onderwerp ‘risicogedrag’ en directeur van Pilz Nederland Jan Tournois vertelt over de oorzakelijke aspecten van risicogedrag en organisatiegedrag. Tournois neemt de bezoekers mee in de wereld van het werkend brein en laat zien wat zich in die bovenkamers afspeelt. Hij vertelt dat veiligheid veel meer is dan regels die je oplegt en het naleven hiervan. De winst zit hem in gepercipieerde rechtvaardigheid, of anders gezegd het gevoel geaccepteerd en gerespecteerd te worden op een eerlijke wijze. Met name het concept ‘frustratie’ staat centraal in de colleges van Jan Tournois. Want volgens hem is frustratie een van de grootste bronnen van ongevallen binnen de industrie. Waarom dit zo is en hoe frustratie gemanaged kan worden, wordt in zijn colleges toegelicht.
In de middag staat naast een interactieve sessie over veiligheidswet- en regelgeving en het belang hiervan, een college van PhD’er Marijke Bergman centraal. Marijke Bergman is docent Toegepaste Psychologie aan Fontys Hogeschool en een voorvechter van de omarming en acceptatie van technologie. In haar college vertelt ze over automatische systemen, zoals robots, en het effect hiervan op de mens. Met name de samenwerking tussen mens en robot staat hierin centraal. De dag wordt afgesloten door Lucie Sikkens van CGI met een college over Infosecurity & Cybersecurity. Sikkens focust in zijn college op Cyber Security en het risico voor machines, systemen en installaties.
Inspirerende dag
Master of Safety in één dag is een bijzondere dag vol indrukken en belevenissen. Dat het congres plaatsvindt in een modern theater draagt hier zeker aan bij. De reacties op de editie van 2017 waren dan ook lovend: “Goed georganiseerde dag met veel info over een breed scala aan onderwerpen in het kader van veiligheid,” is een reactie van een van de bezoekers. Ook dit jaar verlaten bezoekers het theater weer met de nodige kennis, innovatieve inzichten en inspiratie op zak. Het programma begint 1 november om 09.00 uur en eindigt om 18.00 uur met een netwerkborrel. Voor de vroege vogels staat er vanaf 08.00 uur een ontbijtje klaar. Aanmelden kan via www.masterofsafety.nl.
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]