22 sep. 2020

Uitvoeren risicobeoordeling volgens de Machinerichtlijn blijft noodzakelijk

Voorkom ongevallen met de risicobeoordeling op afstand Ongeveer 230 werknemers raken jaarlijks ernstig gewond tijdens het werken met bewegende machines en installaties, vaak met blijvend letsel of erger als gevolg. Om werknemers die werken met machines niet bloot te stellen aan risico’s is het noodzakelijk om een goede risicobeoordeling op basis van de Machinerichtlijn uit te voeren. Tijdens de coronapandemie is een risicobeoordeling op locatie voor bedrijven moeilijker te organiseren. Pilz verzorgt voor bedrijven en instanties de risicobeoordeling ook op afstand, zodat werknemers veilig kunnen werken en werkgevers aan de verplichtingen kunnen blijven voldoen.

Ongevallen voorkomen
Robotisering, inzet van flexwerkers, nachtwerk en onregelmatige diensten, omzeilen van veiligheidsmiddelen en verouderde machines zijn de meest bekende omstandigheden die voor risico’s op ongevallen op de werkvloer zorgen. Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten is elke fabrikant van machines en installaties volgens de Machinerichtlijn wettelijk verplicht een risicobeoordeling uit te voeren. Daarnaast hebben werkgevers, met de bestaande zorgplicht naar medewerkers, ook de verantwoordelijkheid voor een degelijke risicobeoordeling van de aanwezige machines.

Risicobeoordeling
Een risicobeoordeling is een inventarisatie van alle mogelijke risico’s die bij een machine of een productielijn voorkomen. Daaropvolgend worden aanbevelingen gedaan voor het veiliger maken van een machine. Een risicobeoordeling wordt goed gedocumenteerd. Dat is nodig omdat een werkgever of fabrikant daarmee aantoont aan de wet- en regelgeving te voldoen. Door de uitvoering van een risicobeoordeling bij een onafhankelijke partij te beleggen wordt het onderdeel gewenning ondervangen. Een onafhankelijke partij kijkt zonder voorkennis en objectief naar de mogelijke gevaren. Pilz heeft tientallen jaren ervaring op dit gebied en staat bekend om de praktische instelling en gedegen en uitgebreide kennis.

Op locatie of op afstand
Over het algemeen vinden risicobeoordelingen op de locatie plaats waar de machines staan. Bezoek door externen is door de huidige coronapandemie of door andere oorzaken niet altijd mogelijk. Naast een risicobeoordeling op locatie heeft Pilz de mogelijkheid om een risicobeoordeling op afstand uit te voeren, ontwikkeld. Dit biedt de mogelijkheid aan werkgevers en fabrikanten om aan de gestelde eisen voldoen en om de werknemers veilig te laten werken.

Meer weten: https://services.pilz.nl/consultancy/risicobeoordeling-op-afstand/

 

Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon:
E-mail:

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+31 347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld