Bij brand is het vanzelfsprekend dat de brandweer beschikbaar is als een pand in vlammen staat. In het geval van digitale verstoringen is een soortgelijke door de overheid georganiseerde gatekeeper nog niet voorhanden. Bedrijven en overheden moeten op dat vlak zelf maatregelen nemen. Hiervoor is het ontwikkelen van een cyberveilige cultuur noodzakelijk. Normen en wetgeving zoals de IEC 62443 zijn bekend, per bedrijf is het in praktijk brengen hiervan verschillend. Pilz heeft speciaal voor deze problematiek een training ontwikkeld: Industrial Cyber Security IEC 62443 in de praktijk.
19 sep. 2019
Ontwikkelen cyberveiligheid noodzaak voor bedrijven
Cyberveilig
Onder digitale verstoringen worden onder andere cyberaanvallen en ransomeware verstaan. Dezelfde problemen kunnen ook veroorzaakt worden door menselijke fouten, kapotte servers, softwareproblemen of externe factoren als kabelbreuken of electriciteitsstoringen. Hele producties komen stil te liggen en dat brengt bedrijven serieus in de problemen. Een goed ingerichte cyberveilige cultuur kan dit grotendeels voortkomen door onder andere het maken van goede risicobeoordelingen van industriële netwerken en het inbouwen van noodzakelijke veiligheid.
Training voor cyberveilige cultuur
De training ‘Industrial Cyber Security IEC 62443 in de praktijk’ van Pilz is gericht op het ontwikkelen van een cyberveilige cultuur. In de training wordt wet- en regelgeving behandeld en leren cursisten hoe ze een cyberveilige cultuur kunnen ontwikkelen. De training is zo ingericht dat cursisten op het einde van de training de cyberveiligheid meteen in de praktijk kunnen gaan inzetten. De training is gemaakt voor HSE managers, productiemanagers en Lead engineers en iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor Cyber Security.
Aanleiding
“Nederland is niet voorbereid op ontwrichting van de digitale samenleving”, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een ongevraagd advies aan de regering. Digitaal aangestuurde processen blijken erg kwetsbaar en de bescherming hiervan is onduidelijk georganiseerd. Een gerichte aanval heeft daardoor verregaande gevolgen voor digitaal aangestuurde fabrieksprocessen en bijvoorbeeld digitaal aangestuurde infrastructuur. Bedrijven kunnen een grote stap maken in de beveiliging door het ontwikkelen van een cyberveilige cultuur.
Meer informatie over de training van Pilz Nederland:
Training Cyber Security
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]