14 aug. 2019

Nu leverbaar: PSS67, de waterbestendige PLC van Pilz

Omstandigheden eisen soms het maximale van besturingssystemen. Pilz ontwikkelde speciaal voor ruimtes waar vloeistoffen de vrijheid hebben een watervaste PLC, de PSS67. Dit besturingssysteem is een robuuste en compacte PLC die voldoet aan beschermingsgraad IP67. PSS67 PLC kan buiten de schakelkast, direct op de machine worden gemonteerd. Gebruikers besparen zo ruimte, verminderen hun bedradingskosten en krijgen meer flexibiliteit bij de realisatie van decentrale besturingsarchitecturen.

Voordelen PSS67

De PSS67 PLC is een robuuste en compacte PLC-besturing met beschermingsgraad IP67 voor automatiseringstoepassingen zonder schakelkast. De module-elektronica is volledig ingekapseld. Dat maakt hem stof- en dompelwaterdicht. De programmering is vergelijkbaar met die van de andere PLC-besturingen van Pilz. Dit gebeurd met behulp van de engineeringsoftware PAS4000 volgens IEC 61131-3. Met de visualiseringssoftware PASvisu blijft het proces overzichtelijk.Het besturingssysteem is inzetbaar voor toepassingen tot PL e.

 

Direct te bestellen in de Pilz E-shop

Dit product is direct te bestellen in de Pilz E-shop: PSS67

 

Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon:
E-mail:

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+31 347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld