Afstudeerstage IO-Link Safety

Afstudeerstage IO-Link Safety

Wat is IO-Link Safety?
IO-Link Safety is de wereldwijd gestandaardiseerde uitbreiding van de conventionele IO-Link-technologie, specifiek gericht op functionele veiligheid in industriële automatisering.

Het is een veldbusonafhankelijke communicatiestandaard (vastgelegd in IEC 61139-2) die zorgt voor een veilige, naadloze en bidirectionele punt-tot-punt-communicatie tussen een Master-module en veiligheidsgerelateerde sensoren en actuatoren, helemaal tot in het veld.

De rol en voordelen vanuit Pilz-perspectief
Pilz is een toonaangevende partner en ontwikkelaar van de IO-Link Safety-standaard en biedt een compleet systeem aan: van de IO-Link Safety Master tot de sensoren en actuatoren. Vanuit dit oogpunt biedt IO-Link Safety diverse cruciale voordelen op het gebied van productiviteit, flexibiliteit en diagnostiek.

Afstudeeropdracht
Hoe moet een modulaire Pilz IO-Link Safety demo-opstelling ontworpen en geïmplementeerd worden om de operationele en economische voordelen voor de klant optimaal te visualiseren? Dit is de vraag die we graag voorleggen aan jou als stagiair. Het is de bedoeling dat deze demo-opstelling daadwerkelijk gemaakt wordt.

Over Pilz
Zeg je Pilz, dan zeg je veiligheid in Industriële Automatisering. Al meer dan 75 jaar staat de internationale organisatie Pilz synoniem voor veiligheid van mens, machine en milieu. Hiervoor bieden wij automatiseringsoplossingen voor alle industrieën en branches aan. In deze automatiseringstechniek wordt rekening gehouden met zowel machineveiligheidseisen als security.

Ons uitgebreide pakket van systemen en componenten zoals relais, sensoren, kleine besturingen, netwerken en bedien- en signaleringstechniek, maakt ons toonaangevend binnen de branche. Een dienstentak met consultancy- en engineeringsdiensten, maakt het aanbod compleet. Ook voor trainingen op het gebied van wet- en regelgeving over machineveiligheid, ben je bij Pilz aan het juiste adres. Jaarlijks brengen wij honderden cursisten op de hoogte van de laatste stand der techniek op het gebied van functionele veiligheid, risico-beoordelen en CE-markeren.

Wij zijn altijd op zoek naar afstudeerders of stagiaires om onze organisatie te versterken. Zo zijn diverse collega’s op onze engineeringsafdeling afkomstig van de technische opleidingen van de Hogeschool Utrecht. Door de gezellige uitjes, fijne sfeer en uitdagende projecten, is Pilz een leuke organisatie voor jong talent.

Interesse in een van onze stageplaatsen?
Mocht je interesse hebben een van deze stages, dan kun je een korte motivatie sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij de stage-opdracht.

Je maakt tijdens je stage echt deel uit van de organisatie. Je ontvangt een stagevergoeding en je mag deelnemen aan alle activiteiten die op dat moment door Pilz georganiseerd worden. We vinden het belangrijk dat je past in het team en nodigen je daarom altijd even uit voor een goede kop koffie (of wat anders).

Mocht je meer informatie nodig hebben dan kun je bellen met Inge Poelmans of Christian Oort via 0347-320477.

Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Carrière

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld