Voor de stagiair geïnteresseerd in besturingstechniek en veiligheidstechniek heeft Pilz een interne casus genaamd de ‘Noodstoptester’. In deze casus hebben we een machine die voorzien moet worden van een nieuwe veiligheidsbesturing.
De Noodstoptester is een compacte uitwerking van projecten zoals wij die bij Pilz kennen. Hiermee kan je als student vele verschillende aspecten van een engineeringsproject doorlopen zoals hardware ontwerpen, programmeren, aansluiten van bedrading, plaatsen van sensoren en uiteindelijk het testen van het eindproduct.
Voor deze stage zijn vooraf eisen opgesteld, zodat deze goed aansluit bij het doel van een eerste stageperiode.
Over Pilz
Zeg je Pilz, dan zeg je veiligheid in Industriële Automatisering. Al meer dan 75 jaar staat de internationale organisatie Pilz synoniem voor veiligheid van mens, machine en milieu. Hiervoor bieden wij automatiseringsoplossingen voor alle industrieën en branches aan. In deze automatiseringstechniek wordt rekening gehouden met zowel machineveiligheidseisen als security.
Ons uitgebreide pakket van systemen en componenten zoals relais, sensoren, kleine besturingen, netwerken en bedien- en signaleringstechniek, maakt ons toonaangevend binnen de branche. Een dienstentak met consultancy- en engineeringsdiensten, maakt het aanbod compleet. Ook voor trainingen op het gebied van wet- en regelgeving over machineveiligheid, ben je bij Pilz aan het juiste adres. Jaarlijks brengen wij honderden cursisten op de hoogte van de laatste stand der techniek op het gebied van functionele veiligheid, risico-beoordelen en CE-markeren.
Wij zijn altijd op zoek naar afstudeerders of stagiaires om onze organisatie te versterken. Zo zijn diverse collega’s op onze engineeringsafdeling afkomstig van de technische opleidingen van de Hogeschool Utrecht. Door de gezellige uitjes, fijne sfeer en uitdagende projecten, is Pilz een leuke organisatie voor jong talent.
Interesse in een van onze stageplaatsen?
Mocht je interesse hebben een van deze stages, dan kun je een korte motivatie sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij de stage-opdracht.
Je maakt tijdens je stage echt deel uit van de organisatie. Je ontvangt een stagevergoeding en je mag deelnemen aan alle activiteiten die op dat moment door Pilz georganiseerd worden. We vinden het belangrijk dat je past in het team en nodigen je daarom altijd even uit voor een goede kop koffie (of wat anders).
Mocht je meer informatie nodig hebben dan kun je bellen met Inge Poelmans of Christian Oort via 0347-320477.