Ben jij nieuwsgierig naar hoe je een innovatief technisch product succesvol lanceert?
Help Pilz een innovatief product of nieuwe dienst succesvol in de markt te zetten
Hoe zorg je ervoor dat de juiste doelgroep een nieuwe dienst ontdekt? Welke marketingkanalen werken het beste? En hoe vind je nieuwe, nog onbekende doelgroepen?
Bij Pilz Nederland krijg je de kans om hierover mee te denken én onderzoek te doen voor een concrete businesscase. Tijdens deze stage help je ons de marketingmogelijkheden te onderzoeken voor één van onze innovatieve oplossingen:
• MYZEL Lifecycle Platform: een digitaal platform waarmee machinegegevens gedurende de volledige levenscyclus van een machine beheerd kunnen worden.
• Industrial Security Services: diensten waarmee organisaties hun machines, installaties en industriële netwerken beschermen tegen cyberdreigingen.
Een van deze twee producten of diensten staat centraal tijdens jouw stage. Welke? Die keuze is aan jou.
Pilz Nederland
Zeg je Pilz, dan zeg je machineveiligheid. Al meer dan 75 jaar staat Pilz wereldwijd voor de veiligheid van mens, machine en milieu. Wij leveren innovatieve oplossingen op het gebied van machineveiligheid, industriële automatisering en Industrial Security.
Van sensoren en besturingstechniek tot consultancy, engineering en trainingen: onze producten en diensten helpen organisaties veilig, efficiënt en toekomstbestendig te werken. Vanuit onze vestiging in Vianen ondersteunen wij klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder machinebouw, logistiek, food, pharma en productiebedrijven. Met ongeveer 50 medewerkers werken we dagelijks aan het veiliger maken van de BV Nederland!
De stageopdracht
Pilz heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwe producten en diensten die inspelen op ontwikkelingen zoals digitalisering, Industry 4.0 en cybersecurity. Deze oplossingen bieden veel kansen in de markt, maar vragen ook om een gerichte marketingaanpak.
Tijdens jouw stage onderzoek je hoe één van deze oplossingen succesvol in de markt gezet kan worden.
Centrale onderzoeksvraag
Hoe kan Pilz een nieuw product of dienst succesvol positioneren in de Nederlandse markt, welke nieuwe doelgroepen bieden kansen en via welke marketing- en communicatiekanalen kunnen deze doelgroepen het beste worden bereikt?
Wat ga je onderzoeken?
Je houdt je onder andere bezig met:
• Het analyseren van de markt en ontwikkelingen binnen de industrie, specifiek gericht op het onderwerp;
• Het onderzoeken van behoeften en uitdagingen van potentiële klanten;
• Het identificeren van nieuwe doelgroepen en marktsegmenten;
• Het opstellen van klant- en doelgroepprofielen (persona's);
• Het onderzoeken van het mediagebruik van deze doelgroepen;
• Het analyseren van concurrenten en hun positionering;
• Het bepalen van geschikte online en offline marketingkanalen;
• Het ontwikkelen van aanbevelingen voor een marketing- en communicatieaanpak.
Mogelijke werkzaamheden
Naast het onderzoek krijg je de kans om actief mee te werken binnen de afdeling Marketing & Communicatie. Denk daarbij aan:
• Ondersteunen van marketingcampagnes;
• Meedenken over social media-content;
• Schrijven van marketingteksten;
• Onderzoeken van kansen voor LinkedIn, webinars, events en e-mailmarketing;
• Ondersteunen bij productintroducties;
• Analyseren van online marketingresultaten.
Wat lever je op?
Aan het einde van je stage presenteer je een praktisch en onderbouwd advies waarmee Pilz:
• een nieuwe doelgroep beter kan bereiken;
• meer inzicht krijgt in marktpotentieel;
• de juiste marketingkanalen kan inzetten;
• een product of dienst succesvol kan positioneren;
• nieuwe groeikansen kan benutten.
Jouw advies wordt direct gebruikt binnen de marketingstrategie van Pilz.
Wie zoeken wij?
Je bent:
• nieuwsgierig en onderzoekend;
• communicatief sterk;
• ondernemend en proactief;
• geïnteresseerd in marketing en technologie;
• niet bang om met nieuwe ideeën te komen.
Wat bieden wij?
• Een uitdagende stage met een actuele en relevante opdracht;
• Veel ruimte voor eigen initiatief;
• Begeleiding door ervaren marketing- en communicatiespecialisten;
• Een kijkje achter de schermen bij een internationale technische organisatie;
• Stagevergoeding van 400 euro;
• Een informele werksfeer met korte lijnen;
• Deelname aan teamdagen, bedrijfsactiviteiten en uitjes;
• Gezellige gezamenlijke lunches op vrijdag.
Bij Pilz krijg je niet alleen een opdracht, maar maak je echt deel uit van het team. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en impact te maken met jouw ideeën.
Interesse?
Lijkt het jou leuk om mee te bouwen aan de toekomst van industriële automatisering, machineveiligheid en cybersecurity?
Stuur dan je motivatie en cv naar [email protected] onder vermelding van "Stage Marketing & Communicatie - Productintroductie & Doelgroeponderzoek".
Heb je vragen over de opdracht? Neem dan contact op met:
Inge Poelmans
Marketing & Communicatie
0347 - 320 477