Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Productnummer: 570623
GTIN: 4046548073959
Actuator (free moving), volledig gecodeerd, voor
veiligheidsvergrendeling PSENslock, bodemplaat van aluminium, voor
sluitkracht 1000 N
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de
productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer
beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor
eengeschi...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Actuator (free moving), volledig gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock, bodemplaat van aluminium, voor sluitkracht 1000 N Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoog |
| Transponder codering | volledig gecodeerd |
| Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-25
55 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Materiaal ankerplaat | Staal vernikkeld |
| Materiaal bedienpen | Anticorodal, hard geëloxeerd |
| Afmeting hoogte | 188 |
| Afmeting breedte | 52 |
| Afmeting diepte | 22 |
| Nettogewicht | 590 |
| Brutogewicht | 670 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272606 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN sl bracket swing door
570550
Montagehoek voor zwenk- en vleugeldeuren, geschikt voor de
veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montagehoeken voor schuifdeuren, geschikt voor de
veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2.
1 montagehoek voor sensor en 1 montagehoek voor actuator.
€31.32