Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Productnummer: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Elektrische data
| Isolatieweerstand kabel K1 | 5 GOhm x km |
| Typ. afsluitweerstand K1 | 100 - 120 ohm |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
80 |
Mechanische gegevens
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
| Kabeltype K1 | Li09YC11Y |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR/TMPU |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
8.2
8.2 |
| Doorsnede geleider |
0.75
0.75 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 18 |
| Twisting K1 | 3 aders en kabelvulling |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Aantal aders | 3 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20236 |
| Nettogewicht | 85 |
| Brutogewicht | 85 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |