Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"680064","name":"PMCprimo C.0/A/B/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
PMCprimo C.0/A/B/6
Numero dell'articolo: 680064
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series
PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS.
Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
Omologazione | CE |
Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Carichi ammessi |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
CPU
Volume di archiviazione | 256 MB |
Velocità del processore | 600 MHz |
RAM | 128 MB |
Entrata encoder assoluto
N. ingressi encoder assoluto | 1 |
Connection (absolute encoder) | 9-pin D-Sub female connector |
Tensione alimentazione per ABS | 10 ... 30 VDC |
Segnale orologio uscita ABS | Segnale differenziale (RS-422) |
Segnale ingresso dati ABS | Segnale differenziale (RS-422) |
Isolam. elettr. ABS & Sistema | Sì |
Ingresso encoder incrementale
Numero di ingressi encoder inc | 1 |
Colleg. (encoder incrementale) | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
Tens. alim. per encoder incr. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
Ingressi
Numero di ingressi | 6 |
Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Isolam. elettrico ingresso | Sì |
Uscite a semiconduttore
Toll. tens. est. DC semicond. | -15%/+20% |
Isolamento elettr. usc. SC | Sì |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Interfaccia SafetyNET p
Tp.connett.interf.SafetyNet | RJ45 |
Velocità trasmiss. SafetyNet | 100 MBit/s |
Interfaccia PROFIBUS-DP
Indir. staz.PROFIBUS ammessi | 0 ... 126d |
Impost. indir.stazionePROFIBUS | Software |
Tp.connett.interf.Profibus | RJ45 |
Nome protocollo PROFIBUS | DPV0 |
Modalità operative PROFIBUS | AutoBaud |
Nome file descrittivo profib | Pilz0DCC.gsd |
ID produttore PROFIBUS | 0DCCh |
Interfaccia Ethernet
Imp. fabbrica ind.IP EtherNet | 192.168.0.11 |
Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
Velocità trasm. Ethernet | 1 Gbit/s |
Interfaccia CANopen
N. interfacce CANopen | 1 |
Tipo CANopen |
Master
Slave |
Tempo di ciclo CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Tempi di trasmissione CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Isol.elettrico CAN e sistema | Sì |
N. interfacce Ethernet | 1 |
Interfaccia EtherNet/IP
Isol. elet. EtherNet e sistema | Sì |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
Tipo di raffreddamento | Ventilatore integrato |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | Encoder rot. e tens. sistema |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento base |
Isolamento elettrico 2 tra | Ethernet e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento base |
Isolamento elettrico 3 tra | SafetyNet e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 3 | Isolamento base |
Isolamento elettrico 4 tra | Uscita SC e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 4 | Isolamento base |
Isolamento elettrico 5 tra | Ingresso e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 5 | Isolamento base |
Isolamento elettrico 6 tra | CANopen e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 6 | Isolamento base |
Dati meccanici
Mater. custodia piastra front. | Acciaio 1.4016 |
Mater. custodia Parte super. | Pellicola di poliestere |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 173 mm |
Larghezza | 18.5 mm |
Profondità | 97 mm |
Peso netto | 220 g |
Peso lordo | 320 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |