Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"680064","name":"PMCprimo C.0/A/B/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
PMCprimo C.0/A/B/6
Tuotenumero: 680064
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series
PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS.
Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yksikkö
Tilauksesta
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
CPU
Sovellusmuisti | 256 MB |
Prosessorin kello | 600 MHz |
Työmuisti | 128 MB |
Tulo absoluuttinen enkooderi
Tulojen määrä abs.arvoanturi | 1 |
Liitäntä (abs.arvoanturi) | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
ABS:n syöttöjännite | 10 ... 30 VDC |
Signaali kellolähtö ABS | Erotussignaali (RS-422) |
Signaali datatulo. ABS | Erotussignaali (RS-422) |
Pot.erotus abs. & järjestelmä | kyllä |
Tulo inkrementaalinen kooderi
Inkrementaalianturitulojen mää | 1 |
Liitäntä (inkrementaalianturi) | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
Syöttöjännite inkrem. varten |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 6 |
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Pot.erotus tulo | kyllä |
Puolijohdelähdöt
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+20 % |
Pot.erotus Puolij.lähtö | kyllä |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
SafetyNET p -liitäntä
Liitint. SafetyNet-liitäntä | RJ45 |
Safetynet-siirtonop | 100 MBit/s |
PROFIBUS-DP-liitäntä
sal. PROFIBUS-asemaos | 0 ... 126d |
Aset. PROFIBUS-asemaos | Ohjelmisto |
Liitintyyp. Profibus-liitäntä. | RJ45 |
Nimi PROFIBUS-prot. | DPV0 |
Toimintatilat PROFIBUS | AutoBaud |
Nimi kuvaustied. profib. | Pilz0DCC.gsd |
Valmistajan tunniste PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-liitäntä
Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.11 |
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
CANopen-liitäntä
CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
CANopen-tyyppi |
Master
Slave |
Canopen jaksonaika | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen-siirtoajat |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Pot.erotus CAN ja järjestelmä | kyllä |
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
EtherNet/IP-liitäntä
Pot.er EtherNet ja järj. | kyllä |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
Jäähdytystyyppi | integroitu puhallin |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Pyörimisanturi ja järj.jännite |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 2 välillä | Ethernet ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 3 välillä | SafetyNet ja järjestelmäj. |
Pot.erotuksen 3 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 4 välillä | PJ-lähtö ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 4 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 5 välillä | Tulo ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 5 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 6 välillä | CANopen ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 6 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
Kotelomat. etulevy | Teräs 1.4016 |
Kotelomateriaali yläosa | Polyesterikalvo |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 173 mm |
Leveysmitta | 18.5 mm |
Syvyysmitta | 97 mm |
Nettopaino | 220 g |
Bruttopaino | 320 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |