Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"680064","name":"PMCprimo C.0/A/B/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
PMCprimo C.0/A/B/6
Numer produktu: 680064
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series
PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS.
Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
CPU
Pamięć dla aplikacji | 256 MB |
Prędkość taktowania procesora | 600 MHz |
Pamięć robocza | 128 MB |
Wejście enkodera absolutnego
Liczba wejść enkodera bezwzgl. | 1 |
Łącze (enkoder bezwzględny) | 9-stykowe złącze wew. D-Sub |
Napięcie zasilania dla ABS | 10 ... 30 VDC |
Wyjście sygnałowe zegara | Sygnał różnicowy (RS 422) |
Wejście sygnałowe z danymi | Sygnał różnicowy (RS 422) |
Izol.potencj. bezwz. i syst. | Tak |
Wejście enkodera inkrementalnego
Liczba wejść czujników inkreme | 1 |
Przyłącze (enkoder inkrement.) | 9-pinowe złącze żeńskie D-Sub |
Napięcie zasilania dla inkr. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz | 90° ±30° |
Wejścia
Liczba wejść | 6 |
Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Wejścia z izol. potencjałów | Tak |
Wyjścia półprzewodnikowe
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -15%/+20% |
Izol. potencjałów Wyjście S/C | Tak |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Interfejs SafetyNET p
Typ złącza Safetynet i/f | RJ45 |
Prędkość transmisji Safetynet | 100 MBit/s |
Interfejs PROFIBUS-DP
Stały adres PROFIBUS | 0 ... 126 d |
Ustawienie adr.stacji PROFIBUS | Oprogramowanie |
Typ złącza interf. Profibus | RJ45 |
Nazwa protokołu PROFIBUS | DPV0 |
Tryby pracy PROFIBUS | AutoBaud |
Nazwa pliku profibus | Pilz0DCC.gsd |
ID producenta PROFIBUS | 0DCCh |
Interfejs Ethernet
Adres IP Ethernet ust. fabr. | 192.168.0.11 |
Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Prędkości transmisji Ethernet | 1 GBit/s |
Interfejs CANopen
Ilość złączy CANopen | 1 |
Typ CANopen |
Master
Slave |
Czas cyklu CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Czasy transmisji CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Izol. poten. między CAN a sys. | tak |
Ilość złączy Ethernet | 1 |
Interfejs EtherNet/IP
Izol.pot. EtherNet i system | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
Typ chłodzenia | Wbudowany wentylator |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie enkod.obr. i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja podstawowa |
Izolacja potencjałowa 2 między | Napięcie Ethernet i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 2 | Izolacja podstawowa |
Izolacja potencjałowa 3 między | Napięcie systemu i SafetyNet |
Typ izolacji potencjałowej 3 | Izolacja podstawowa |
Izolacja potencjałowa 4 między | Napięcie wyj. SC i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 4 | Izolacja podstawowa |
Izolacja potencjałowa 5 między | Napięcie wejścia i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 5 | Izolacja podstawowa |
Izolacja potencjałowa 6 między | Napięcie CANopen i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 6 | Izolacja podstawowa |
Dane mechaniczne
Mat. obudowy płyty przedniej | Stal 1.4016 |
Materiał górnej części obudowy | Folia poliestrowa |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 173 mm |
Szerokość | 18.5 mm |
Głębokość | 97 mm |
Ciężar netto | 220 g |
Ciężar brutto | 320 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |