text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
306 Prodotti trovati
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
Cavo di collegamento per PSENscan, connettore femmina M12 17 poli,diritto, codifica A, schermato, lunghezza cavo: 2 m

PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
Cavo di collegamento per PSENscan, connettore femmina M12 17 poli,diritto, codifica A, schermato, lunghezza cavo: 5 m

PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
Cavo di collegamento per PSENscan, connettore femmina M12 17 poli,diritto, codifica A, schermato, lunghezza cavo: 10 m

PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
Cavo di collegamento per PSENscan, connettore femmina M12 17 poli,diritto, codifica A, schermato, lunghezza cavo: 20 m

PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
Cavo di collegamento per PSENscan, connettore femmina M12 17 poli,diritto, codifica A, schermato, lunghezza cavo: 50 m

Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore mas ...

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, ...

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, ...

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codif ...

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, ...

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, ...

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codif ...

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codif ...

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
Cavo di collegamento, Power Supply, connettore maschio M12 5 poli,diritto, codifica L su connettore femmina M12 5 poli, ...

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, diritto, codifica Asu connettore femmina M12 5 poli, diritto, codif ...

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codi ...

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
Cavo di allacciamento, Power Supply, connettore femmina M12 5 poli,diritto, codifica L, sezione del conduttore: 5 x 1,5 ...

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codi ...

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su connettore femmina M12 5 poli, diritto, codi ...

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso