Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"680064","name":"PMCprimo C.0/A/B/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
PMCprimo C.0/A/B/6
Ürün numarası: 680064
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series
PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS.
Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Birim
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
Approval | CE |
Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Besleme |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Cpu
Uygulamalar için bellek | 256 MB |
İşlemci saat hızı | 600 MHz |
Ana bellek | 128 MB |
Giriş Mutlak kodlayıcısı
No. of inputs absolute encoder | 1 |
Bağlantı (mutlak kodlayıcı) | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
Supply voltage for ABS | 10 ... 30 VDC |
Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
Pot. isolation absolute&system | Yes |
Giriş artımlı kodlayıcı
Artımsal enkoder giriş sayısı | 1 |
Bağlantı (artım kodlayıcı) | 9 pimli D-Sub dişi konnektör |
Art. besleme voltajı |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
Girişler
Giriş sayısı | 6 |
0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişi | Evet |
Yarı iletken çıktılar
Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%20 |
Pot. yal. S/C çıkışı | Evet |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
SafetyNET p arayüzü
Safetynet i/f konektör tipi | RJ45 |
Safetynet iletim hızı | 100 MBit/s |
PROFIBUS-DP arayüzü
İzin vrln PROFIB. ist. adrslri | 0 ... 126d |
PROFIBUS istasyon adresi ayarı | Yazılım |
Konektör tipi Profibus inter. | RJ45 |
PROFIBUS protokolü adı | DPV0 |
PROFIBUS çalışma modları | Otomatik Baud |
Profibus açıklama dosyası adı | Pilz0DCC.gsd |
PROFIBUS üretici kimliği | 0DCCh |
Ethernet arayüzü
Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.0.11 |
Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
CANopen arayüzü
CANopen | 1 |
CANopen tipi |
Ana cihaz
Uydu cihaz |
CANopen döngü süresi | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
CANopen iletim süreleri |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Pot. yalıtım CAN ve sistem | evet |
Ethernet arayüz adedi | 1 |
EtherNet/IP Arabirimi
Pot. yal. EtherNet ve sistem | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Soğutma tipi | Dahili fan |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Dön. kodlayıcı ve sis. voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Ethernet ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 2 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 3 | SafetyNet ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 3 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 4 | SC çıkışı ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 4 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 5 | Giriş ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 5 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 6 | CANopen ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 6 | Temel yalıtım |
Mekanik Veri
Ön plaka gövde malzemesi | Çelik 1.4016 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Polyester şerit |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 173 mm |
Genislik boyutu | 18.5 mm |
Derinlik boyutu | 97 mm |
Net agirlik | 220 g |
Brüt ağırlık | 320 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |