text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprimo C.0/A/B/6

Productnummer: 680064
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
Toepassingsgebied Standaard  
 
Doel van U1 Supply  
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Toegestane belastingen ohms  
inductief  
capacitief  
Geheugen voor toepassingen 256 MB  
Klokcyclus van de processor 600 MHz  
Werkgeheugen 128 MB  
Aantal ingangen absolute opn. 1  
Aansluiting (absolute opnemer) 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Voedingsspanning voor ABS 10 ... 30 VDC  
Signaal klokuitgang ABS Verschilsignaal (RS-422)  
Signaal gegevensingang ABS Verschilsignaal (RS-422)  
Pot.scheiding absoluut & syst. ja  
Aantal encoderingangen 1  
Aansluiting (incrementele opn) 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Voedingssp. voor incr. opnemer 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Fasepos. versch.sign. inc. opn 90° ±30°  
Aantal ingangen 6  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang ja  
Toler. ext. spann. DC halfgel. -15%/+20%  
Pot.scheiding halfgel.uitg. ja  
HGU kortsluitvast ja  
Connectortype Safetynet-interf RJ45  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Toegest PROFIBUS-stat.adressen 0 ... 126d  
Instel. PROFIBUS-stationsadres Software  
Connectortype Profibus-interf. RJ45  
Naam PROFIBUS-protocol DPV0  
Bedrijfsmodi PROFIBUS AutoBaud  
Naam beschrijvingsbest. profib Pilz0DCC.gsd  
Fabrikant-ID PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP-adres fabr.instel. 192.168.0.11  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 1 Gbit/s  
Aantal CANopen-poorten 1  
CANopen type Master  
Slave  
Canopen cyclustijd 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen overdrachtstijden 500 kbit/s  
250 kbit/s  
1000 kbit/s  
Pot.scheiding CAN en systeem ja  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Pot.scheid. EtherNet & systeem ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 40  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Type koeling gemonteerde ventilator  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Potentiaalscheiding 1 tussen Encoder en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Basisisolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen Ethernet en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 2 Basisisolatie  
Potentiaalscheiding 3 tussen SafetyNet en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 3 Basisisolatie  
Potentiaalscheiding 4 tussen HL-uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 4 Basisisolatie  
Potentiaalscheiding 5 tussen Ingang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 5 Basisisolatie  
Potentiaalscheiding 6 tussen CANopen en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 6 Basisisolatie  
Behuizingsmateriaal frontplaat Staal 1.4016  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Polyesterfolie  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 173  mm
Afmeting breedte 18.5  mm
Afmeting diepte 97  mm
Nettogewicht 220  g
Brutogewicht 320  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)