Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"680064","name":"PMCprimo C.0/A/B/6","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
PMCprimo C.0/A/B/6
Número do produto: 680064
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series
PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS.
Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
Homologação | CE |
Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
CPU
Memória para aplicativos | 256 MB |
Velocidade do processador | 600 MHz |
RAM | 128 MB |
Codificador absoluto de entrada
Nº entradas encoder absoluto | 1 |
Conexão (encoder absoluto) | Conec. encaixe sub D, 9 polos |
Tensão de alimentação para ABS | 10 ... 30 VCC |
Saída do relógio de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
Entrada dos dados de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
Sep. poten. absoluto e sistema | sim |
Codificador incremental de entrada
N° entradas de codificador inc | 1 |
Conexão (codific. incremental) | Conector encaixe sub D 9 pol. |
Tensão de alim. para increm. |
10 ... 30 VCC
4,75 ... 5,25 VCC |
Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
Entradas
Número de entradas | 6 |
Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | sim |
Saídas de semicondutores
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -15 %/+20 % |
Sep.pot. Saída do semicondutor | sim |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Interface SafetyNET p
Tipo conect. interf. Safetynet | RJ45 |
Taxa de transm. Safetynet | 100 MBit/s |
Interface PROFIBUS-DP
End. final estação PROFIBUS | 0... 126 d |
Ajuste End.de estação PROFIBUS | Software |
Tipo conect. interf. Profibus | RJ45 |
Nome do protocolo PROFIBUS | DPV0 |
Modos operacionais PROFIBUS | AutoBaud |
Nome do arq. descrição Profib | Pilz0DCC.gsd |
Ident. fabricante PROFIBUS | 0DCCh |
Interface Ethernet
Ajuste fáb. ender. IP Ethernet | 192.168.0.11 |
Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
Taxa de transmissão Ethercat | 1 kBit/s |
Interface CANopen
Número de interfaces CANopen | 1 |
Tipo de CANopen |
Mestre
Escravo |
Tempo de ciclo Canopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Tempos de transmissão Canopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Isolamento pot. CAN e sistema | sim |
Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface EtherNet/IP
Descon. pot. EtherNet e sist. | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Tipo de refrigeração | ventilador instalado |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Codific.rot. e tens.do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento básico |
Separação de potencial 2 entre | Ethernet e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento básico |
Separação de potencial 3 entre | SafetyNet e tensão do sist. |
Tipo da separ. de potencial 3 | Isolamento básico |
Separação de potencial 4 entre | Saída HL e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 4 | Isolamento básico |
Separação de potencial 5 entre | Entrada e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 5 | Isolamento básico |
Separação de potencial 6 entre | CANopen e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 6 | Isolamento básico |
Dados mecânicos
Placa front. material da caixa | Aço 1.4016 |
Material caixa peça superior | Filme de poliéster |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 173 mm |
Dimensão de profundidade | 97 mm |
Dimensão de profundidade | 18.5 mm |
Peso líquido | 220 g |
Peso bruto | 320 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |