關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"680064","name":"PMCprimo C.0/A/B/6","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
PMCprimo C.0/A/B/6
產品料號: 680064
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series
PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS.
Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
般數據
Approval | CE |
應用範圍 | 標準 |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
容許負載 |
電阻式
電感式 電容式 |
中央處理器
應用記憶體 | 256 MB |
處理器時脈速度 | 600 MHz |
RAM | 128 MB |
輸入絕對編碼器
No. of inputs absolute encoder | 1 |
Connection (absolute encoder) | 9-pin D-Sub female connector |
Supply voltage for ABS | 10 ... 30 VDC |
Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
Pot. isolation absolute&system | Yes |
入口增量編碼器
增量型編碼器輸入數量 | 1 |
連接(增量編碼器) | 9-pin D-Sub 母接頭 |
遞增用電源電壓 |
10 ...30 VDC
4.75 ...5.25 VDC |
相位位置差分信號遞增編碼器 | 90° ±30° |
入口
輸入點數量 | 6 |
輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
電位隔離輸入 | 是 |
半導體輸出
公差外部電壓DC S/C | -15 %/+20 % |
電位隔離S/C 輸出 | 是 |
S/C 輸出防短路 | 是 |
SafetyNET p接口
接頭類型 Safetynet 介面 | RJ45 |
SafetyNet 傳輸速率 | 100 MBit/s |
PROFIBUS-DP接口
恆定 Profibus 站位址 | 0 ...126d |
Profibus 站位址設定 | 軟體 |
接頭類型 Profibus 介面 | RJ45 |
名稱 Profibus 協定 | DPV0 |
Profibus 操作模式 | AutoBaud |
名稱說明檔案 Profibus | Pilz0DCC.gsd |
Profibus 製造商 ID | 0DCCh |
乙太網路介面
乙太網路 IP 位址出廠設定 | 192.168.0.11 |
接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
乙太網路傳輸速率 | 1 Gbit/s |
CANopen接口
CANopen介面數量 | 1 |
CANopen 類型 |
主控
從屬 |
Canopen 週期時間 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen 傳輸次數 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
電位隔離 CAN 和系統 | 是 |
乙太網路介面數量 | 1 |
乙太網/IP 介面
電位隔離EtherNet 和系統 | 是 |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 - 40 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
冷卻類型 | 內建風扇 |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
電氣隔離
電位隔離 1 介於 | 旋轉編碼器與系統電壓 |
電位隔離類型 1 | 基本絕緣 |
電位隔離 2 介於 | 乙太網路和系統電壓 |
電位隔離類型 2 | 基本絕緣 |
電位隔離 3 介於 | SafetyNet 和系統電壓 |
電位隔離類型 3 | 基本絕緣 |
電位隔離 4 介於 | SC 輸出和系統電壓 |
電位隔離類型 4 | 基本絕緣 |
電位隔離 5 介於 | 輸入和系統電壓 |
電位隔離類型 5 | 基本絕緣 |
電位隔離 6 介於 | CANopen 和系統電壓 |
電位隔離類型 6 | 基本絕緣 |
機械數據
外殼材質前底板 | 鋼 1.4016 |
外殼材質上部 | 聚酯薄膜 |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 173 mm |
寬度尺寸 | 18.5 mm |
深度尺寸 | 97 mm |
淨重 | 220 g |
毛重 | 320 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |