Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"680064","name":"PMCprimo C.0/A/B/6","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
PMCprimo C.0/A/B/6
Produktnummer: 680064
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series
PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS.
Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
Godkendelse | CE |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Supply |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
CPU
Hukommelse til applikationer | 256 MB |
Processorens clock | 600 MHz |
Arbejdshukommelse | 128 MB |
Input absolut encoder
Ant. indg. giver abs. værd. | 1 |
Tilslutning (giver abs. værd.) | 9-pol. Sub-D-hunstik |
Forsyningsspænding til ABS | 10 ... 30 VDC |
Signal Clock-udg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
Signal dataindg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
Pot.adskil. absolut & system | ja |
Indgang inkremental encoder
Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
Tilslutning (inkrementgiver) | 9-pol. Sub-D-hunstik |
Forsyningsspænding til inkrem |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
Indgange
Antal indgange | 6 |
Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -15 %/+20 % |
Potentialadsk. halvl.udgang | ja |
HL-U kortslutningssikret | ja |
SafetyNET p-interface
Stiktype SafetyNET-interface | RJ45 |
Safetynet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
PROFIBUS-DP-interface
Tilladte PROFIBUS-stationsadr. | 0 ... 126d |
Indstil. PROFIBUS-stationsad | Software |
Stiktype Profibus-interface | RJ45 |
Navn PROFIBUS-protokol | DPV0 |
Driftstyper PROFIBUS | AutoBaud |
Navn beskrivelsesfil profibus | Pilz0DCC.gsd |
Producentkode PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-interface
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. | 192.168.0.11 |
Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
Ethernet overførselshastighed | 1 GB/s |
CANopen-interface
Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
CANopen type |
Master
Slave |
Canopen cyklustid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen overførselstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Pot.adskillelse CAN og system | ja |
Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
EtherNet/IP-interface
Pot.adsk. EtherNet & system | ja |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
Køletype | påmonteret ventilator |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | Hastigh.-føler og systemspænd. |
Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
Potentialadskillelse 2 mellem | Ethernet og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 2 | Basisisolering |
Potentialadskillelse 3 mellem | SafetyNet og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 3 | Basisisolering |
Potentialadskillelse 4 mellem | HL-udgang og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 4 | Basisisolering |
Potentialadskillelse 5 mellem | Indgang og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 5 | Basisisolering |
Potentialadskillelse 6 mellem | CANopen og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 6 | Basisisolering |
Mekaniske data
Husets materiale frontplade | Stål 1.4016 |
Husmateriale overdel | Polyesterfolie |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 173 mm |
Mål, bredde | 18.5 mm |
Mål, dybde | 97 mm |
Nettovægt | 220 g |
Bruttovægt | 320 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |