Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PNOZ p1vp 300s
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
€491.07
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité (autonome), entrée : câblage monocanal / à deuxcanaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sortiesstatiques, possibilité de commande temporisée des raccordements, réarmement automatique / auto-contrôlé, largeur : 45 mm, UB = 24 V DC, borniers à vis débrochables, appareil de base système de sécurité modulaire PNOZpower, temporisation1,5 - 300 s.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Nombre d’entrées | 2 |
| Nombre de sorties statiques | 2 |
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -15 % / +10 % |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP30 |
| Indice de protection bornes |
| Précision temp. tv (val. fin.) | +/-15 % +20 ms |
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Matériau du boîtier partie inf | |
| Matériau du boîtier partie sup | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 mm |
| Dimension largeur | 45 mm |
| Dimension profondeur | 135 mm |
| Poids net | 355 g |
| Poids brut | 360 g |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012705 |
| Volume | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |