Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"302101","name":"PSS1 DI 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DI 2
Tuotenumero: 302101
GTIN:
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test
pulse.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
32
32 |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 265 |
| Leveysmitta | 41 |
| Syvyysmitta | 218 |
| Nettopaino | 448 |
| Bruttopaino | 649 |