text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS1 DI 2

Artikelnummer: 302101
GTIN: 
Eingabebaugruppe digital 32 Eingänge, 24 VDC, bis Kat 2 ohne Prüftakt.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2
Anzahl digitale Eingänge 32  
32  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingänge ja  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 265  
Abmessung b 41  
Abmessung t 218  
Nettogewicht 448  
Bruttogewicht 649