Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"302101","name":"PSS1 DI 2","price":"0.00","currency":"DKK","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DI 2
Produktnummer: 302101
GTIN:
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test
pulse.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 |
Indgange
| Antal digitale indgange |
32
32 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-30 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 265 |
| Mål, bredde | 41 |
| Mål, dybde | 218 |
| Nettovægt | 448 |
| Bruttovægt | 649 |