text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS1 DI 2

Productnummer: 302101
GTIN: 
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test pulse.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Aantal digitale ingangen 32  
32  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 265  
Afmeting breedte 41  
Afmeting diepte 218  
Nettogewicht 448  
Brutogewicht 649  
 
 
 

Optionele accessoires

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€44.80