text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS1 DI 2

製品コード: 302101
GTIN: 
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test pulse.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
アプリケーション範囲 安全  
 
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲
デジタル入力数 32  
32  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 はい  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 265  
41  
奥行き 218  
実量 448  
総重量 649  
 
 
 

アクセサリ(オプション)

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.